Acciaio da bonifica.
Versione
bonificato, zincato nero.
Nota
La resistenza alla trazione della piastra di supporto deve essere di almeno 900 N/mm² se si utilizza senza dado per cave a T DIN508.
Consiglio: montare al massimo 2 elementi intermedi uno sopra l'altro.
Vantaggi
La chiusura rapida consente un collegamento senza viti dei rialzi e con il tenditore compatto senza viti.
Accessory
Tenditore compatto K2227.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche