Descrizione del prodotto
Adatto per il serraggio di pezzi e superfici delicate.
Materiale
Plastica.
Versione
colore nero.
Nota
Per tenditori con forza di serraggio 60 kN non sono disponibili le chiusure a doppia sfera in plastica.
Accessory
Tenditori ad alta resistenza K1205
Tenditori ad alta resistenza a 3 stadi K1664
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche