Acciaio.
Versione
temprato e brunito.
Nota
Queste maneggevoli ganasce, grazie alla loro costruzione bassa, si prestano alla lavorazione di pezzi dalle dimensioni più comuni. Le ganasce temprate, grazie all'effetto cuneo, si stringono contemporaneamente in avanti e verso il basso.

Le forze di serraggio F e F1 vengono raggiunte con una progettazione ottimale e sfruttando la coppia massima di serraggio delle viti di fissaggio.

La consegna avviene a coppie.
Fornitura
- 2x Ganascia a basso profilo.
- 4x Vite di fissaggio DIN EN ISO 4762-10.9.
- 4x Dado per cave a T DIN 508.
- 2x Cacciavite esagonale ISO 2936.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche