Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
Elemento di serraggio nichelato.
Vite di serraggio in acciaio temprato e nichelato.
Vite di serraggio in acciaio temprato e nichelato.
Show more
Show less
Description
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
Elemento di serraggio nichelato.
Vite di serraggio in acciaio temprato e nichelato.
Vite di serraggio in acciaio temprato e nichelato.
Nota
La staffa girevole pneumatica è adatta per il serraggio di pezzi da lavorare che vengono serrati dall'alto. La funzione di rotazione e di serraggio avviene pneumaticamente. La funzione di rotazione garantisce l'inserimento e lo smontaggio senza ostacoli del pezzo in lavorazione. Ciò garantisce un'accessibilità ottimale al pezzo. Il piede dell'alloggiamento offre possibilità di fissaggio universali, così da poter allineare al meglio la staffa girevole al pezzo da bloccare. Le staffe girevoli sono disponibili in esecuzione destrorsa e sinistrorsa.
Le staffe girevoli pneumatiche possono anche essere posizionate in diversi punti del pezzo e azionate in una sequenza specifica. Il comando avviene tramite controllo automatizzato o manuale.
La forza di serraggio e la forza di tenuta corrispondono a 0,5 MPa.
Le staffe girevoli pneumatiche possono anche essere posizionate in diversi punti del pezzo e azionate in una sequenza specifica. Il comando avviene tramite controllo automatizzato o manuale.
La forza di serraggio e la forza di tenuta corrispondono a 0,5 MPa.
Important note on downloading CAD models
You must log in before you can download our CAD models. If you have not yet created an account, please register under "My account" (right-hand side of the screen) and follow the instructions.