Acciaio.
Versione
brunito
Nota
La barra scanalata consente di raggiungere ogni posizione sul tavolo della macchina.

Con cava a T da 14 mm. Adatto a distanze delle cava a T di 63, 100 e 125 mm.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche