- Serraggio del pezzo con effetto discendente
- Evita il sollevamento del pezzo da lavorare
- Ganasce con dentatura
- Ganasce per morsa temprate
- Per forze di serraggio elevate
Descrizione
Materiale
Corpo base in ghisa a grafite sferoidale (GJS).
Ganascia in acciaio da bonifica temprato.
Ganascia in acciaio da bonifica temprato.
Versione
verniciata di nero.
Ganascia in finitura naturale.
Ganascia in finitura naturale.
Nota
Con la staffa di fissaggio laterale il pezzo da lavorare viene premuto contro il riscontro evitando contemporaneamente il sollevamento del pezzo.
La staffa di fissaggio laterale e il riscontro vengono bloccati con viti cilindriche DIN 912. Utilizzando i due elementi si garantisce un bloccaggio sicuro.
Forma B:
2 rondelle coniche e 2 rondelle sferiche per M12 e M16 sono comprese nella fornitura.
La staffa di fissaggio laterale e il riscontro vengono bloccati con viti cilindriche DIN 912. Utilizzando i due elementi si garantisce un bloccaggio sicuro.
Forma B:
2 rondelle coniche e 2 rondelle sferiche per M12 e M16 sono comprese nella fornitura.
Nota disegno
1) Rondella conica e rondella concava per M12 e M16
2) Pezzo da lavorare
2) Pezzo da lavorare
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.