Acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Nota
Il sistema di bloccaggio laterale meccanico senza effetto discendente può essere utilizzato come elemento di serraggio e come elemento di arresto.

Le viti di fissaggio ISO 4014 (10.9) e i dadi per cave a T DIN 508 sono inclusi nella fornitura.
Vantaggi
- struttura compatta
- utilizzabile in orizzontale e in verticale
- vite di pressione intercambiabile
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche