Corpo base in acciaio da bonifica.
Leva di serraggio in acciaio da bonifica.
Versione
Corpo base brunito.
Superficie di serraggio rettificata.
Nota
Stringere la vite di regolazione per evitare che la morsa laterale scivoli indietro durante il processo di serraggio. (Forma A)
Vantaggi
- Forze di serraggio elevate
- Superfici di serraggio rettificate
- La forza di trazione impedisce il sollevamento del pezzo
Nota disegno
1) vite di regolazione
2) vite a testa cilindrica
3) perno filettato
4) posizione di riposo
5) corsa di precarico
6) posizione iniziale di serraggio
7) posizione serrata
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche