Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
Lista dei desideri
Prodotti per segnalibri
Ordine diretto

Descrizione

Materiale
Corpo base in acciaio da bonifica.
Ganasce in acciaio da cementazione.
Versione
Corpo base brunito.
Ganasce cementate.
Nota
Le ganasce possono essere utilizzate da entrambi i lati: liscio per superfici lavorate e zigrinato per le superfici grezze.
La ganascia può essere fissata stabilmente al piano della macchina con due viti per cave a T o il K0698 o il K0699 da scegliere in base alla larghezza della fessura
( da ordinare separatamente).
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche