Descrizione del prodotto
Elemento di serraggio con inserto di presa ed effetto pull-down per il serraggio diretto in fase di lavorazione preliminare e per la lavorazione di pezzi grezzi.
Materiale
Acciaio.
Versione
Corpo base brunito.
Inserto di presa temprato.
Nota
Grazie alla sua struttura estremamente stabile, alle elevate forze di serraggio e al design compatto, l'elemento di serraggio con effetto pull-down si presta alla lavorazione preliminare di un serraggio diretto (OP10) con il sistema di serraggio modulare a 5 assi, nonché al serraggio di pezzi grezzi di qualsiasi tipo di piastra e altri manufatti.

Grazie alle due dimensioni di sistema disponibili e alla regolazione continua del sistema di serraggio, è possibile serrare pezzi di qualsiasi dimensione.

L'altezza di serraggio del pezzo può essere regolata in modo flessibile utilizzando diversi piedini di posizionamento e la regolazione fine.

L'interfaccia per piastre modulari (passo 40/50) e per il sistema di serraggio a punto zero UNILOCK è integrata di serie.
Vantaggi
- Effetto pull-down.
- Regolazione orizzontale.
- Sono possibili diverse altezze di supporto dei pezzi.
- Regolazione fine integrata dell'altezza di serraggio.
Fornitura
1 pz. elemento di serraggio con inserto di presa.
1 pz. piedino di posizionamento K0298.2081.
Nota disegno
1) Attenzione: pericolo di deformazione!
In quest'area non è consentito montare alcun tipo di staffa di serraggio!
Accessory
- Piedini di posizionamento K0298.
- Flangia di adattamento per sistema di serraggio a trazione K2199.
- Anelli di adattamento K2200.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche