Descrizione del prodotto
Questi dispositivi di serraggio laterali sono particolarmente adatti per i cicli di serraggio automatizzati.
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
Trattato termicamente e brunito.
Modalità di utilizzo
Azionamento mediante avvitatore a impulsi con coppia regolabile o manualmente con chiave di serraggio.
Vantaggi
Automatizzabile
Forze di serraggio elevate
Serraggio rapido
Fornitura
K2159.0600: 2x perno di posizionamento Ø 10 (h7) x 30.
K2159.1000: 2x perno di posizionamento Ø 16 (h7) x 30.
Accessory
Gripper e inserti K0385.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche