Descrizione del prodotto
I prodotti Smart Products offrono il valore aggiunto di poter monitorare elettronicamente lo stato operativo di diversi elementi di serraggio e supporto.

La staffa di bloccaggio con sensore di forza consente di confrontare la forza con cui viene bloccato un pezzo con un valore predefinito.
L'impostazione del valore nominale è descritta nelle istruzioni per l'uso.

Se la staffa di bloccaggio viene collegata al modulo Bluetooth K1831 tramite la porta USB di tipo C integrata, il modulo trasmette lo stato del sensore in modalità wireless. Il segnale può quindi essere ricevuto ed elaborato, ad esempio, dal gateway K1494.
Inoltre, l'indicatore LED integrato nel modulo Bluetooth visualizza lo stato dell'elemento di serraggio.

L'alimentazione della staffa di bloccaggio avviene tramite il modulo Bluetooth, che può essere sostituito, se necessario, senza necessità di una nuova configurazione.
Materiale
Acciaio da bonifica.
Alloggiamento della spina, in acciaio.
Versione
Temprato e brunito. Durezza 36-40 HRC.
Nota
La staffa di bloccaggio con sensore di forza consente di confrontare la forza con cui viene bloccato un pezzo con un valore predefinito. Le istruzioni per l'uso descrivono come regolare il valore di riferimento.
Se la staffa di bloccaggio è dotata di un modulo Bluetooth, la forza può essere registrata ed elaborata elettronicamente.
L'alimentazione della staffa di bloccaggio è fornita dal modulo Bluetooth, che può essere sostituito se necessario senza riconfigurazione.
Il modulo Bluetooth K1831 può essere collegato alla staffa di bloccaggio tramite USB Tipo C.
Un'indicazione sicura della forza può essere garantita solo se il serraggio viene effettuato nell'area designata.
Dati tecnici
Vedi sezione Download, Nota tecnica.
Utilizzo
Il processo di serraggio può essere controllato con l'aiuto delle staffe di bloccaggio.
Tolleranza: ±10% rispetto al valore di riferimento.
Range di temperatura
Da 0 °C a +65 °C.
Vantaggi
Assicura un serraggio perfetto del pezzo con un'elevata precisione di ripetibilità.
Sicurezza
Le staffe di bloccaggio con sensore di forza non sono adatte alla protezione delle persone.
Nota disegno
1) sensore di forza
2) USB Tipo C
3) Campo di serraggio consigliato
Accessory
Modulo Bluetooth K1831.
Gateway K1494.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche