Descrizione del prodotto
Le unità di estensione sono necessarie quando gli elementi di azionamento degli elementi di serraggio automatizzabili sono inaccessibili per motivi di spazio.
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Nota
1) La bussola e 2) l'albero di trasmissione non sono inclusi nella fornitura.
Nota disegno
1) Bussola
2) Albero di trasmissione
Accessory
K2209 Pinza di traino automatizzabile.
K2211 Pinze di traino con vite di bloccaggio adatte all'automazione.
K2160 Elemento di sostegno automatizzabile.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche