Acciaio da bonifica.
Versione
Elemento di serraggio temprato, brunito e rettificato.
Nota
Le pinze di traino pneumatiche vengono utilizzate per il serraggio di pezzi e dispositivi.
I bulloni di fissaggio vengono avvitati al pezzo da lavorare o al dispositivo.

Procedura di serraggio:
Aprire l'elemento di serraggio applicando aria compressa all'attacco ”aperto”.
Chiudere l'elemento di serraggio (procedura di serraggio) applicando aria compressa all'attacco ”chiuso”.

Il terzo attacco (D5) serve per lo sfiato e la pulizia della superficie di appoggio. Può anche essere utilizzato per garantire che il pezzo sia posizionato correttamente o per facilitare il sollevamento del pezzo dopo la procedura di apertura.

Il sistema può anche essere utilizzato come sistema di serraggio punto zero.

La forza di serraggio si riferisce a 0,5 MPa.
Accessory
K1391 Viti di serraggio per pinza di traino pneumatica.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche