Acciaio da bonifica.
Versione
Corpo base brunito.
Superficie di appoggio bonificata e levigata.
Nota
La precisione di ripetibilità è di ± 0,3 mm.

Per rimuovere trucioli e polvere, togliere i due coperchi (2) e soffiare con aria compressa dall'alto.
Modalità di utilizzo
Azionamento mediante avvitatore a impulsi con coppia regolabile o manualmente con chiave di serraggio.
Vantaggi
Automatizzabile
Forze di serraggio elevate
Serraggio rapido
Fornitura
Boccole di posizionamento comprese.
Nota disegno
1) Boccole di posizionamento
2) Tappo
Accessory
K2210 Viti di serraggio per pinze di traino adatte all'automazione.
K2212 Unità di estensione.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche