Alloggiamento, anello di tensionamento e asta della maniglia in acciaio da bonifica.
Maniglia termoindurente PF 31.
Versione
Alloggiamento e anello di tensionamento temprati e bruniti.
Asta della maniglia brunito.
Maniglia nera.
Nota
Le indicazioni delle tolleranze suggerite del pezzo alla tensione con i bulloni di fissaggio (Heavy) devono essere rispettate. Per serrare il pezzo in modo sicuro, l'asta della maniglia deve trovarsi tra la posizione di serraggio suggerita e il punto terminale.

* Per la forza massima del pezzo vedere bulloni di fissaggio K0911 (misura C).
** Forza manuale consentita per la maniglia.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche