Descrizione del prodotto
Con i cilindri a vite a doppio effetto è possibile ottenere corse lineari cadenzate. Nei cilindri a vite a doppio effetto, entrambe le direzioni di corsa sono attivate tramite l'applicazione di forza. I cilindri a vite a doppio effetto possono essere utilizzati come cilindri di pressione o di trazione. Questi cilindri a vite vengono spesso utilizzati nelle piastre di dispositivi e nelle piastre per attrezzature di stampaggio di plastica ad iniezione.
Il raschiatore metallico integrato previene danni alla superficie dell'asta del pistone, in quanto i trucioli non possono penetrare nel cilindro a vite. Grazie alla protezione della guarnizione, è garantita la longevità dei prodotti.
Materiale
Alloggiamento e pistone in acciaio.
Guarnizione NBR.
Versione
Alloggiamento brunito.
Pistone temprato.
Nota
Grazie al design compatto dei cilindri a vite, all'interno non viene installato alcun arresto per la corsa di ritorno del pistone. Per i cilindri a vite è necessario rispettare la profondità di installazione specificata, poiché la parte inferiore del foro di installazione funge da arresto per la corsa di ritorno.

Durante la realizzazione dei canali forati per i cilindri a vite, è necessario fare attenzione che non rimangano trucioli nei fori. Questi possono danneggiare le guarnizioni dei cilindri a vite, con conseguenti perdite nel prodotto.
Per evitare di danneggiare le guarnizioni durante il montaggio, assicurarsi che gli smussi di ingresso e i fori trasversali per l'alimentazione dell'olio siano ben arrotondati.

I pressori non sono compresi nella fornitura.

Osservare le istruzioni di sicurezza.
Modalità di utilizzo
Canali forati.
Dati tecnici
Pressione d'esercizio max.: 500 bar.
Montaggio
Vedere il profilo di installazione.
Su richiesta
Diametri e corse del pistone più grandi.
Nota disegno
1) Profilo di montaggio
2) Rientro del cilindro
3) Alimentazione alternativa di olio, uscita del cilindro
4) Bordi arrotondati, max. R0,5
Accessory
- Perno d'appoggio K0307.
- Supporti oscillanti K0282, K0302, K1164, K0287, K0288.
- Pinzas de forma hexagonal K0386.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche