Perni in acciaio da bonifica.
Pomello zigrinato in acciaio da bonifica.
Versione
Perni trattati termicamente e rettificati.
Pomello zigrinato trattato termicamente e brunito.
Nota
La lunghezza dei bulloni di fissaggio deve essere adattata dal cliente al pezzo da lavorare.
La misura C definisce la lunghezza del bullone di fissaggio allo stato grezzo.
In base allo spessore del pezzo da lavorare, la misura C deve essere regolata autonomamente dal cliente.
Per determinare la lunghezza del bullone di fissaggio, è necessario consultare il disegno di montaggio.
Dopo aver lavorato il bullone di fissaggio alla lunghezza totale corretta, il pomello zigrinato viene fissato e controbloccato sul bullone di fissaggio con i due perni filettati.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche