3 Risultati

Descrizione

Descrizione del prodotto
Forma A con perno di posizionamento.
Forma B senza perno di posizionamento.
Forma C senza perno di posizionamento con leva di serraggio.
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Nota
La leva di serraggio della forma C può essere
allineata in modo semplice con incrementi di 30°
allentando il perno filettato.
Montaggio
Vedere il disegno (forma A).
Vantaggi
- Design compatto e piatto
- Serraggio facile e veloce dei componenti
Nota disegno
1) Posizione iniziale Serraggio
2) Posizione finale Serraggio
3) Perno filettato

Altri clienti hanno acquistato anche