Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
Lista dei desideri
Prodotti per segnalibri
Ordine diretto

Descrizione

Materiale
Vite eccentrica in acciaio legato.
Disco di fissaggio in acciaio.
Versione
Vite eccentrica brunita.
Disco di fissaggio brunito.
Nota
Il morsetto eccentrico ha una rondella sulla quale, mediante fresatura, è possibile realizzare il profilo del pezzo da serrare. Questo consente un fissaggio con perfetto accoppiamento di forma, per pezzi rotondi, profilati o instabili. Il bordo spianato ha una distanza dal centro pari a quella della vite del morsetto eccentrico K0026, in modo che le rondelle risultino intercambiabili.

”A” = distanza tra il pezzo e il centro della filettatura (vite di serraggio).
”D1 min.” = spazio disponibile per la fresatura del profilo.
Su richiesta
Viti eccentriche di ricambio.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche