Materiale
Corpo base in acciaio per utensili.
Segmenti di bloccaggio in acciaio per utensili (30 HRC).
Segmenti di bloccaggio in acciaio per utensili (30 HRC).
Versione
Corpo base temprato.
Segmenti di bloccaggio bruniti.
Superfici del cuneo rettificate.
Segmenti di bloccaggio bruniti.
Superfici del cuneo rettificate.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Corpo base in acciaio per utensili.
Segmenti di bloccaggio in acciaio per utensili (30 HRC).
Segmenti di bloccaggio in acciaio per utensili (30 HRC).
Versione
Corpo base temprato.
Segmenti di bloccaggio bruniti.
Superfici del cuneo rettificate.
Segmenti di bloccaggio bruniti.
Superfici del cuneo rettificate.
Nota
La particolarità dei morsetti a V è da ricercare nel sovrametallo pari a 3 mm per ogni ganascia per morsa per il modello K0041.08 e a 5 mm per i modelli K0041.12 e K0041.16.
Questo aumento di lunghezza consente la lavorazione di forme adattate alla geometria del pezzo (v. figura).
Le ganasce per morsa modello K0041.08 e K0041.0810 non presentano zigrinatura.
Percorso di spostamento per il n. d'ordine:
K0041.08 = ±0,5 mm
K0041.12 = ±1,0 mm
K0041.16 = ±1,5 mm
Nota disegno
D) Vite a testa cilindrica DIN 912
1) Morsetto a V
2) Pezzo da lavorare
3) Riscontro
4) Piastra base
5) Cilindro pneumatico/idraulico
1) Morsetto a V
2) Pezzo da lavorare
3) Riscontro
4) Piastra base
5) Cilindro pneumatico/idraulico
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.