Morsetto di centraggio in acciaio da bonifica.
Molla in acciaio inox.
Versione
Morsetto di centraggio temprato (47-53 HRC) e brunito.
Molla lucida.
Nota
Le morse di centraggio consentono il centraggio e il serraggio di un pezzo nel foro.

Durante il serraggio, la forza di serraggio agisce in maniera puntuale sulla parete del foro.
Nota disegno
La misura H1 si riferisce all'altezza in corrispondenza di D min.

1) Vite a testa cilindrica
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche