Materiale
Alloggiamento acciaio da costruzione.
Vite di serraggio in acciaio da bonifica.
Vite di serraggio in acciaio da bonifica.
Versione
Alloggiamento brunito.
Vite di serraggio trattata termicamente a 10.9, temprata e con rivestimento in PTFE.
Vite di serraggio trattata termicamente a 10.9, temprata e con rivestimento in PTFE.
Mostra di più
Mostra di meno
Mandrini di serraggio con bloccaggio laterale, forma A per centri di lavoro, trapani e fresatrici
da
257,96 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Mandrini di serraggio con blocco laterale, forma B con perno portautensile per torni
da
378,30 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Alloggiamento acciaio da costruzione.
Vite di serraggio in acciaio da bonifica.
Vite di serraggio in acciaio da bonifica.
Versione
Alloggiamento brunito.
Vite di serraggio trattata termicamente a 10.9, temprata e con rivestimento in PTFE.
Vite di serraggio trattata termicamente a 10.9, temprata e con rivestimento in PTFE.
Nota
Grazie alla tensione laterale, il mandrino di serraggio è indicato per la seconda lavorazione dei pezzi torniti o fresati con foro cieco. Il diametro D può essere adattato al diametro del pezzo da fissare sia mediante tornitura, sia mediante fresatura.
Il movimento di serraggio si effettua a mano con una brugola.
* D min. = diametro minimo ammesso per la tornitura o la fresatura di ”D”.
Il movimento di serraggio si effettua a mano con una brugola.
* D min. = diametro minimo ammesso per la tornitura o la fresatura di ”D”.
Montaggio
Ampliare il mandrino di serraggio di circa 0,1 mm (corsa di serraggio) oltre il diametro in condizione di riposo. Ora è possibile tornire o fresare il mandrino di serraggio per ottenere il diametro richiesto. Per la lavorazione viene fornito un anello di fissaggio.
La flangia può essere centrata, all'occorrenza, in un foro calibrato o con spine di registro.
La forma A è fornita con 6 viti di fissaggio.
La flangia può essere centrata, all'occorrenza, in un foro calibrato o con spine di registro.
La forma A è fornita con 6 viti di fissaggio.
Nota disegno
Forma A:
per centri di lavoro, trapani e fresatrici
Forma B:
con perno portautensile per torni
per centri di lavoro, trapani e fresatrici
Forma B:
con perno portautensile per torni