Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
temprato (33-39 HRC) e brunito.
Mostra di più
Mostra di meno
Morsa di centraggio rotonda con vite a testa svasata, Forma A
da
25,11 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Morsa di centraggio rotonda con vite a testa cilindrica, Forma B
da
29,33 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
temprato (33-39 HRC) e brunito.
Nota
La morsa di centraggio permette il centraggio e serraggio di un pezzo da lavorare nel foro.
Attraverso le superfici a cuneo vengono raggiunte forze di serraggio elevate.
A scelta possono essere ordinate morse di centraggio con vite a testa cilindrica o vite a testa svasata.
Morsa di centraggio con effetto di trazione verso il basso.
Attraverso le superfici a cuneo vengono raggiunte forze di serraggio elevate.
A scelta possono essere ordinate morse di centraggio con vite a testa cilindrica o vite a testa svasata.
Morsa di centraggio con effetto di trazione verso il basso.
Nota disegno
Forma A: con vite a testa svasata
Forma B: con vite a testa cilindrica
La misura H si riferisce all'altezza con ≥D.
La misura L si riferisce alla lunghezza con ≤D.
1) O-ring
Forma B: con vite a testa cilindrica
La misura H si riferisce all'altezza con ≥D.
La misura L si riferisce alla lunghezza con ≤D.
1) O-ring