Leva di serraggio in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.

Angolare di fissaggio, zinco pressofuso.

Cunei di fissaggio acciaio 1.0715 o acciaio inox 1.4305.

Versione
Leva di serraggio nera, rivestimento in plastica.
Cunei di serraggio bruniti o con finitura naturale.
Nota
Gli angolari di fissaggio sono idonei per esempio come battuta per il fissaggio dei profili in alluminio sulle tavole di foratura o su piastre con foro Ø16 mm, Ø20 mm o Ø28 mm.
Allentando la maniglia a leva si liberano entrambi i morsetti in modo tale da consentire la libera rotazione e lo spostamento. I bulloni di fissaggio con angolare di fissaggio vengono utilizzati per lo più a coppia.
Vantaggi
Funzione anche per spessori materiale delle piastre di staffaggio (Metallo: ≥8 mm o ≥4 mm e legno ≥18 mm).
Serraggio nel foro con protezione della superficie.
Comando senza attrezzi
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche