Materiale
Corpo, puntale e molla in acciaio.
Sensore di stato in acciaio inox.
Sensore di stato in acciaio inox.
Versione
brunito. Puntale temprato.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Descrizione del prodotto
Oltre alla loro funzione meccanica come elementi di arresto e posizionamento, i pressori a molla con sensore di stato servono per verificare se un componente si trova nella posizione desiderata oppure no.
Il sensore rileva se il puntale è inserito o estratto e consente l'elaborazione elettronica di questa informazione sullo stato.
Il sensore rileva se il puntale è inserito o estratto e consente l'elaborazione elettronica di questa informazione sullo stato.
Materiale
Corpo, puntale e molla in acciaio.
Sensore di stato in acciaio inox.
Sensore di stato in acciaio inox.
Versione
brunito. Puntale temprato.
Nota
Tramite l'interruttore di fine corsa integrato è possibile attivare un segnale di comando elettrico.
Tensione: U = 10 – 30 V CC
Corrente: I max. = 200 mA
Intervallo di temperatura: -25 °C – +70 °C
Grado di protezione: IP 67
Il sensore di stato commuta a una corsa di H.
Tensione: U = 10 – 30 V CC
Corrente: I max. = 200 mA
Intervallo di temperatura: -25 °C – +70 °C
Grado di protezione: IP 67
Il sensore di stato commuta a una corsa di H.
Dati tecnici
Sensore induttivo:
Commutazione in uscita: PNP normalmente aperto (NO) o normalmente chiuso (NC)
Tensione d'esercizio 10 - 30 V CC
Corrente d'esercizio <200 mA
Distanza di commutazione 0,8 mm
Frequenza di commutazione 2000 Hz
Resistente al cortocircuito; sì
Protezione da inversione di polarità: sì
Grado di protezione: IP 67
Tipo di attacco: cavo in PVC da 2 m
Certificazione: CE
Commutazione in uscita: PNP normalmente aperto (NO) o normalmente chiuso (NC)
Tensione d'esercizio 10 - 30 V CC
Corrente d'esercizio <200 mA
Distanza di commutazione 0,8 mm
Frequenza di commutazione 2000 Hz
Resistente al cortocircuito; sì
Protezione da inversione di polarità: sì
Grado di protezione: IP 67
Tipo di attacco: cavo in PVC da 2 m
Certificazione: CE
Utilizzo
I pressori a molla con sensore di stato consentono un controllo del processo in funzione dello stato. È possibile garantire che un pezzo o un componente mobile si trovi nella posizione desiderata.
Range di temperatura
Intervallo di temperature: da -25° C a +70°C
Sicurezza
Pressori a molla con sensore di stato non sono adatti per la protezione delle persone.
Sicurezza
Non è previsto l'uso dei pressori a molla con sensore di stato per la protezione di persone.
Nota disegno
4) Indicatore LED
BN = Marrone
BK = Nero
BU = Blu
Esempio di applicazione per il controllo della posizione:
Pos. 1: Cursore inserito
Pos. 2: Cursore disinserito
3) Cursore
BN = Marrone
BK = Nero
BU = Blu
Esempio di applicazione per il controllo della posizione:
Pos. 1: Cursore inserito
Pos. 2: Cursore disinserito
3) Cursore
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.