Descrizione del prodotto
La base magnetica per antenne Wi-Fi amplia l'area di installazione delle antenne Wi-Fi a stilo. Ad esempio, l'antenna del gateway K1494 può essere montata all'esterno del quadro elettrico, migliorando così la ricezione del segnale.
Versione
Presa RP-SMA su spina RP-SMA.
Lunghezza cavo 1,50 m.
Base magnetica per antenna.
Per Wi-Fi o Bluetooth a 2,4 GHz e 5 GHz.
Nota
Base dell'antenna per antenne WLAN aa asta.
Bussola/spina RP-SMA.
Può essere utilizzato per prodotti WLAN a 2,4 GHz e 5 GHz.
Base metallica forte e magnetica.
Lunghezza cavo: 1,50 m.
Vantaggi
- Base dell'antenna WLAN, magnetica
- Collegamento RP-SMA
- Cavo low-loss da 1,5 m
Accessory
Gateway K1494.
Prolunga per antenne Wi-Fi K1846.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche