Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
Lista dei desideri
Prodotti per segnalibri
Ordine diretto

Descrizione

Materiale
Perno d'appoggio in acciaio da bonifica.
Sensore di contatto in acciaio inox.
Alloggiamento della spina, in acciaio.
Versione
Perno d'appoggio brunito, temprato e rettificato.
Nota
I perni d'appoggio possono essere utilizzati come supporto, arresto o pressori per i pezzi da lavorare.
Un interruttore di fine corsa, integrato nel perno d'appoggio con il sensore di contatto, rileva se un pezzo è a contatto o meno. La pressione del pezzo sul sensore chiude un contatto, facendo sì che il sensore lo rilevi.
Se il perno d'appoggio è dotato di un modulo Bluetooth, lo stato del sensore può essere rilevato ed elaborato elettronicamente.
L'alimentazione del perno d'appoggio è fornita dal modulo Bluetooth, che può essere sostituito se necessario senza riconfigurazione.
Il modulo Bluetooth K1831 può essere collegato al perno d'appoggio tramite USB Tipo C.

Una trasmissione sicura del segnale può essere garantita solo se il sensore di contatto viene premuto dal pezzo a livello della superficie di contatto.

La superficie di contatto del pezzo deve essere superiore a Ø10 mm.
Dati tecnici
Vedere nota tecnica.
Utilizzo
Con l'aiuto dei perni d'appoggio è possibile controllare il posizionamento del pezzo. I perni d'appoggio possono essere utilizzati anche come battute con rilevamento della posizione.
Tolleranza 0,2 mm.
Range di temperatura
Da 0 °C a +65 °C.
Vantaggi
Assicura il perfetto posizionamento del pezzo sul dispositivo.
Sicurezza
I perni d'appoggio con sensore di contatto non sono adatti alla protezione delle persone.
Nota disegno
1) Sensore di contatto
2) USB Tipo C
Accessory
Modulo Bluetooth K1831.
Gateway K1494.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche