Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
Lista dei desideri
Prodotti per segnalibri
Ordine diretto

Descrizione

Materiale
Morsetto ad azione rapida acciaio inox.
Maniglia in poliammide.
Sensore di forza acciaio inox.
Alloggiamento dell'elettronica acciaio inox.

Boccola distanziatrice acciaio inox.
Perno filettato accio inox.
Tappo di protezione resina termoplastica.
Versione
Elementi in accio inox lucido.
Tappo di protezione nero.
Nota
incl. 1 set pezzi di serraggio K1464
Dati tecnici

Sensore di forza:
Forza nominale Fnom: forza di serraggio F4
Intervallo di taratura: 0 - forza di serraggio F4
Precisione dell'intero sistema: 5% Fnom
Forza limite FL: 120% Fnom
Forza di rottura FB: >200% Fnom
Intervallo della temperatura nominale BT,nom: -20 - +60 °C

Elettronica amplificatore:
Tensione d'esercizio: 10 - 30 V DC
Segnale di uscita (valore caratteristico nominale) Cnom: 4 - 20 mA 3 conduttori
Carico ammesso: <(Ub- 10V)/0,024 A
Collegamento elettrico: M12x1
Occupazione del collegamento:
1: UB+
2: -
3: 0V / S-
4: S+

Grado di protezione: IP66

Utilizzo
Le ginocchiere di serraggio rapido vengono utilizzate per l'arresto e il bloccaggio di pezzi da lavorare. Esse fungono da dispositivo di montaggio e di arresto.
La ginocchiera ad azione rapida con sensore di forza consente la misurazione e l'impostazione della forza di serraggio. In questo modo è possibile definire e rintracciare i pezzi da lavorare.

L'elemento di fissaggio serve per l'impostazione della forza di serraggio. Per pezzi da lavorare di diverso spessore sono disponibili elementi di fissaggio con altezze diverse.
Nota disegno
1) Elemento di fissaggio K1464
Accessory
K1464
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche