Materiale
Supporti laterali per maniglia in termoplastica PA6.
Tubo di collegamento in termoplastica PVC.
Tubo di collegamento in termoplastica PVC.
Versione
Supporto laterale nero.
Tubo di collegamento nero.
Tubo di collegamento nero.
Mostra di più
Mostra di meno
Maniglie tubolari in plastica con funzione di commutazione elettrica e un pulsante di pressione senza arresto di emergenza
da
425,08 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Maniglie tubolari in plastica con funzione di commutazione elettrica e un pulsante di pressione con arresto di emergenza
da
587,78 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Supporti laterali per maniglia in termoplastica PA6.
Tubo di collegamento in termoplastica PVC.
Tubo di collegamento in termoplastica PVC.
Versione
Supporto laterale nero.
Tubo di collegamento nero.
Tubo di collegamento nero.
Nota
Forma A:
Pulsante (Invertitore)
2 LED
Connettore 8 poli
Forma B:
Arresto di emergenza (2 contatti di apertura)
Pulsante (invertitore)
2 LED
Connettore 12 poli
Pulsante (Invertitore)
2 LED
Connettore 8 poli
Forma B:
Arresto di emergenza (2 contatti di apertura)
Pulsante (invertitore)
2 LED
Connettore 12 poli
Dati tecnici
vedi download, nota tecnica
Tipo di collegamento: connettore M12x1 a 8 o 12 poli.
Grado di protezione: IP54 con connettore avvitato.
Tipo di collegamento: connettore M12x1 a 8 o 12 poli.
Grado di protezione: IP54 con connettore avvitato.
Montaggio
Dal lato anteriore.
Nota disegno
1) Arresto di emergenza
2) LED rosso
3) LED verde
4) Pulsante
5) Connettore, M12x1
2) LED rosso
3) LED verde
4) Pulsante
5) Connettore, M12x1
Accessory
Maniglie tubolari in plastica con supporto laterale in plastica K1528.
Connettore a spina M12x1 con chiusura a vite K1498
Connettore a spina M12x1 con chiusura a vite K1498