- con pulsante
- con arresto di emergenza
- con LED rosso o verde
- Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.
- Montaggio: dal lato di comando
Descrizione
Materiale
Supporti laterali per maniglia in termoplastica PA6.
Tubo di collegamento in termoplastica PVC.
Tubo di collegamento in termoplastica PVC.
Versione
Supporto laterale nero.
Tubo di collegamento nero.
Tubo di collegamento nero.
Nota
Arresto di emergenza (2 contatti di apertura)
Pulsante (invertitore)
2 LED
Connettore 12 poli
Pulsante (invertitore)
2 LED
Connettore 12 poli
Montaggio
Dal lato anteriore.
Nota disegno
1) Arresto di emergenza
2) LED rosso
3) LED verde
4) Pulsante
5) Connettore, M12x1
2) LED rosso
3) LED verde
4) Pulsante
5) Connettore, M12x1
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.