- con due pulsanti
- con arresto di emergenza
- con LED rosso o verde
- Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.
- Montaggio: dal lato di comando
Descrizione
Materiale
Supporti laterali per maniglia in termoplastica PA6.
Tubo di collegamento in termoplastica PVC.
Tubo di collegamento in termoplastica PVC.
Versione
Supporto laterale nero.
Tubo di collegamento nero.
Tubo di collegamento nero.
Nota
Arresto di emergenza (2 contatti di apertura)
Pulsante 1 (invertitore)
Pulsante 2 (contatto di chiusura)
2 LED
Connettore 12 poli
Connettore montato nella staffa della maniglia dall'asse del tubo inferiore.
Connettore con cavo da 10 mdisponibile come accessorio. Da ordinare separatamente.
Tipo di protezione: IP65 con connettore a spina avvitato.
Disponibile maniglia tubolare da abbinare a livello ottico senza funzione di commutazione elettrica (K1528).
Pulsante 1 (invertitore)
Pulsante 2 (contatto di chiusura)
2 LED
Connettore 12 poli
Connettore montato nella staffa della maniglia dall'asse del tubo inferiore.
Connettore con cavo da 10 mdisponibile come accessorio. Da ordinare separatamente.
Tipo di protezione: IP65 con connettore a spina avvitato.
Disponibile maniglia tubolare da abbinare a livello ottico senza funzione di commutazione elettrica (K1528).
Montaggio
Dal lato anteriore.
Nota disegno
1) Arresto di emergenza
2) LED rosso
3) LED verde
4) Pulsante 1
5) Pulsante 2
6) Connettore, M12x1
2) LED rosso
3) LED verde
4) Pulsante 1
5) Pulsante 2
6) Connettore, M12x1
Accessory
Maniglie tubolari in plastica con supporto laterale in plastica K1528.
Connettore a spina M12x1 con chiusura a vite K1498
Connettore a spina M12x1 con chiusura a vite K1498
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.