Poliammide PA6.
Versione
Resina termoplastica, nera.
Nota
Pulsante con LED rosso o verde.
Collegamento con spina a 8 poli nella superficie di avvitamento della staffa della maniglia. (con cavo da 10 m disponibile come accessorio. Da ordinare separatamente).

Tipo di protezione: IP65 con connettore a spina avvitato).
Montaggio
Dal retro.
Accessory
Per la forma A:
Connettore femmina M12x1 con chiusura a vite K1498.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche