Serratura girevole in acciaio inox 1.4401.

Linguetta in acciaio inox 1.4301.

Versione
Superficie non trattata.
Nota
La serratura girevole può essere inserita preassemblata e ha un percorso di chiusura di 90°. Utilizzabile a destra o sinistra. Protezione dalla polvere e dai getti d'acqua secondo IP65 e EN 60529.
Nota disegno
Azionamento:
a) tubo quadro 6 mm
b) intaglio
c) chiave triangolare 6,5 mm

1) O-ring
2) guarnizione piatta
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche