Materiale
Alloggiamento in acciaio inox 1.4404.
Azionamento e dado di fissaggio in acciaio inox 1.4404.
Linguetta in acciaio inox 1.4301.
Versione
Superficie non trattata.
Mostra di più
Mostra di meno
Serratura girevole, acciaio inox modello piccolo
da
25,17 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in acciaio inox 1.4404.
Azionamento e dado di fissaggio in acciaio inox 1.4404.
Linguetta in acciaio inox 1.4301.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
La serratura girevole può essere inserita preassemblata e ha un percorso di chiusura di 90°. Utilizzabile a destra o sinistra. Resistente all'acqua e alla polvere secondo IP65 a norma EN 60529.
Ordinare la linguetta separatamente, nel modello desiderato. Ogni linguetta è combinabile con ogni alloggiamento.
Ordinare la linguetta separatamente, nel modello desiderato. Ogni linguetta è combinabile con ogni alloggiamento.
Nota disegno
Azionamento:
a) tubo quadro 7 mm
b) tubo quadro 8 mm
c) doppia aletta 3 mm
d) doppia aletta 5 mm
e) spina
f) chiave triangolare 7 mm
1) O-ring
2) guarnizione piatta
a) tubo quadro 7 mm
b) tubo quadro 8 mm
c) doppia aletta 3 mm
d) doppia aletta 5 mm
e) spina
f) chiave triangolare 7 mm
1) O-ring
2) guarnizione piatta
Accessory
Chiave a tubo K0535.
linguetta per serratura girevole acciaio inox K1340.
linguetta per serratura girevole acciaio inox K1340.