1 Risultati

Descrizione

Materiale

Alloggiamento e dado di fissaggio in acciaio inox 1.4404.

Azionamento in acciaio inox 1.4401.

O-ring NBR.

Linguetta in acciaio inox 1.4301.

Versione
Superficie non trattata.
Nota
La serratura girevole può essere inserita preassemblata e ha un percorso di chiusura di 90°.
Utilizzabile a destra o sinistra.
Resistente all'acqua e alla polvere secondo IP65 a norma EN 60529.

Ordinare la linguetta separatamente, nel modello desiderato. Ogni linguetta è combinabile con ogni alloggiamento.
Nota disegno
Azionamento:
a) tubo quadro 7 mm
b) tubo quadro 8 mm
c) doppia aletta 3 mm
d) doppia aletta 5 mm
e) spina
f) chiave triangolare 7 mm

1) O-ring
Accessory
Chiave a tubo K0535.
linguetta per serratura girevole acciaio inox K1340.

Altri clienti hanno acquistato anche