Alloggiamento in acciaio inox 1.4301.

Ruote in poliuretano termoplastico di ottima qualità.

Corpi ruota in poliammide di alta qualità.

Versione
Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle orientabili con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole. Ruote con cuscinetto radente.
Nota
Asse della ruota avvitato.
Rotelle orientabili e fisse con piastra avvitabile.
Utilizzo
I carichi possono essere trasportati in ambienti con severe norme igieniche con riduzione del rumore e massimo comfort di guida.
Range di temperatura
-20 °C - +70 °C.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Découvrez notre gamme de produits