Materiale
Anello in acciaio inox 1.4462.
Vite in acciaio inox 1.4462.
Vite in acciaio inox 1.4462.
Versione
Anello fucinato e trattato termicamente ad alta resistenza.
Controllo 100% elettromagnetico delle incrinature secondo EN 1677-1, fattore di sicurezza 4.
Controllo 100% elettromagnetico delle incrinature secondo EN 1677-1, fattore di sicurezza 4.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Anello in acciaio inox 1.4462.
Vite in acciaio inox 1.4462.
Vite in acciaio inox 1.4462.
Versione
Anello fucinato e trattato termicamente ad alta resistenza.
Controllo 100% elettromagnetico delle incrinature secondo EN 1677-1, fattore di sicurezza 4.
Controllo 100% elettromagnetico delle incrinature secondo EN 1677-1, fattore di sicurezza 4.
Nota
A differenza dei golfari maschio DIN 580, l'anello è orientabile, consentendo di regolare la direzione della forza e di evitare allentamenti o avvitamenti eccessivi.
Fattore di sicurezza 4x
- Corpo dell'anello ruotabile a 360° con vite serrata
La capacità di carico nominale è indicata in modo visibile sul golfare. Si applica al caso di sollecitazione meno favorevole (vedi tabella). La forza di collaudo è pari a 2,5 volte la capacità di carico consentita. La capacità di carico specificata non deve essere superata.
Con viti a testa cilindrica con esagono incassato imperdibili tuttavia smontabili. I golfari sono approvati dalla DGUV.
I golfari contengono un chip RFID digitale con un certificato incorporato per la tracciabilità seriale.
Fattore di sicurezza 4x
- Corpo dell'anello ruotabile a 360° con vite serrata
La capacità di carico nominale è indicata in modo visibile sul golfare. Si applica al caso di sollecitazione meno favorevole (vedi tabella). La forza di collaudo è pari a 2,5 volte la capacità di carico consentita. La capacità di carico specificata non deve essere superata.
Con viti a testa cilindrica con esagono incassato imperdibili tuttavia smontabili. I golfari sono approvati dalla DGUV.
I golfari contengono un chip RFID digitale con un certificato incorporato per la tracciabilità seriale.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.