Alluminio.
Versione
colore nero / non trattato.
Nota
Piastra di collegamento secondo lo standard VESA 50/75 (dima di foratura per fissaggio 50 x 50 mm o 75 x 75 mm).
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche