2 Risultati

Descrizione

Materiale
Piastra di fissaggio in acciaio/plastica.
Supporto monitor in alluminio.
Rondelle e manicotti per cuscinetti in plastica.
Flangia di montaggio in alluminio
Adattatore di montaggio in alluminio
Viti in acciaio.
Versione
Piastra di fissaggio verniciata.
Supporto monitor verniciato.
Flangia di montaggio verniciata.
Adattatore di montaggio verniciato.
Viti zincate.
Nota
I supporti per monitor sono indicati per fissare schermi fino a 10 kg che possono essere smontati, se necessario senza ulteriori costi. Inoltre il braccio dei supporti per monitor può essere regolato in altezza e in funzione dell'angolo di visualizzazione. Una volta fissato il monitor può essere ruotato di 90°. La piastre di fissaggio dei supporti per monitor sono compatibili con lo standard VESA 75/100.
Utilizzo
Gli assi possono essere regolati utilizzando una chiave a brugola.
Fornitura
Supporto monitor a 4 assi:
1x piastra di fissaggio VESA, incluse 4 viti M4x12, intaglio a croce.
1x supporto per monitor 4 assi, incluse coperture passacavi.
1x viti di montaggio DIN 6912, M8x25.
1x adattatore di montaggio.
2x viti di montaggio DIN 6912 M8x16.
1x chiave a brugola con apertura chiave da 3 mm.
1x chiave a brugola con apertura chiave da 4 mm.

Supporto monitor a 5 assi:
1x piastra di fissaggio VESA, incluse 4 viti M4x12, intaglio a croce.
1x supporto per monitor 5 assi, incluse coperture passacavi.
1x viti di montaggio DIN 6912, M8x25.
1x adattatore di montaggio.
2x viti di montaggio DIN 6912 M8x16.
1x chiave a brugola con apertura chiave da 3 mm.
1x chiave a brugola con apertura chiave da 4 mm.

Altri clienti hanno acquistato anche