- Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale
- Compatibile con tutti gli attuali profili in alluminio con larghezza cava di 8 mm o 10 mm
- dal lato di comando, materiale di fissaggio incluso
- Colori: colori naturali anodizzati e plastica zigrinata nera
Description
Material
Grip aluminium EN AW-6060.
Legs glass-bead reinforced polyamide.
Legs glass-bead reinforced polyamide.
Version
Grip natural colour anodised or with black serrated plastic cover.
Note
The legs have 2 or 4 PVC profile pins in the hole for the grip tube. When pushing the tube in these are trimmed off and produce a precise seating.
Black electro zinc-plated fastening screws, suitable washers and nuts are supplied.
Black electro zinc-plated fastening screws, suitable washers and nuts are supplied.
Important note on downloading CAD models
You must log in before you can download our CAD models. If you have not yet created an account, please register under "My account" (right-hand side of the screen) and follow the instructions.