Materiale
Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.
Versione
Impugnatura con rivestimento in plastica o cromatura lucida. Parti metalliche in acciaio non trattato.
Mostra di più
Mostra di meno
Maniglia a leva con filettatura interna, parti metalliche in acciaio inox, finitura satinata - inch
da
CHF8.97
+ IVA
più le spese di spedizione
Maniglia a leva con filettatura interna, parti metalliche in acciaio inox, finitura strutturata opaca - inch
da
CHF8.97
+ IVA
più le spese di spedizione
Maniglia a leva con filettatura interna, parti metalliche in acciaio inox, grezzo - inch
da
CHF8.60
+ IVA
più le spese di spedizione
Maniglia a leva con filettatura interna, elementi in acciaio inox, cromato lucido - inch
da
CHF11.68
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.
Versione
Impugnatura con rivestimento in plastica o cromatura lucida. Parti metalliche in acciaio non trattato.
Su richiesta
Altre filettature interne, colori e modelli speciali.
Pagando un sovrapprezzo la misura ”H1” puó essere realizzata in altre lunghezze.
Pagando un sovrapprezzo la misura ”H1” puó essere realizzata in altre lunghezze.