2 Risultati

Descrizione

Materiale
Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Impugnatura sferica in plastica colore nero.
Versione
brunito.
Nota
Per gli articoli in pollici, la misura della forma X è espressa in pollici, tutte le altre forme sono in mm.
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti e modelli speciali.
Su richiesta, le dimensioni ”H1” e ”A” sono disponibili in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno
1) Punta DIN EN ISO 4753

Altri clienti hanno acquistato anche