75 EPDM 295 / 70 EPDM 253815

Etilene-Propilene-Diene-Caucciù

 

75 EPDM 295 / 70 EPDM 253815 è un caucciù a base di etilene e propilene.

291: pieno di fuliggine, nero
253815: pieno di minerali, bianco

Sviluppato appositamente per le rondelle di tenuta e di base Hygienic USIT®.
I dischi di tenuta Hygienic USIT® sono usati soprattutto nell'industria alimentare, delle bevande e farmaceutica.
Essi sono particolarmente resistenti all'idrolisi e a tutti i detergenti comuni diffusi in commercio utilizzati in questi settori.
Denominazione breve75 EPDM 295 / 253815
Denominazione chimicaEtilene-Propilene-Diene-Caucciù
Caratteristiche meccaniche
  Durezza [shore A/D]70 - 80
  Resistenza all'usurabuona
  Resistenza alla trazione [Mpa]14-18
Caratteristiche fisiche
  Densità [g/cm³]1,08 - 1,10
Temperature di utilizzo
 Intervallo di temperatura temporaneo [°C]-50 - 180
 Intervallo di temperatura costante [°C]-40 - 150
Altre caratteristiche
  Infiammabilità secondo UL 94nessun dato
Resistenza chimica
  Grassi minerali, oli- -
  Benzina- -
  Acidi deboli/forti+ /+
  Soluzioni alcaline deboli/forti++ / ++
  Percloroetilene- -
  Tricloroetilene- -
  Acetone++
  Alcol++
  Liquido freni++
  Stabilità idrolitica
  (acqua calda)
++
  Intemperie/raggi UV++

++ molto buono / + buono / o sufficiente / - discreto (variazione significativa delle proprietà) / -- non idoneo

 

Questi dati rappresentano dimensioni di riferimento, per la cui correttezza non ci assumiamo alcuna responsabilità. Le caratteristiche degli elastomeri dipendono in gran parte dalla loro composizione concreta a dagli additivi in essi contenuti.