1.4404 Acciaio inox
Acciaio inossidabile austenitico al cromo-nichel-molbideno particolarmente adatto per saldature (1.4404)
Denominazione breve | X2CrNiMo17-12-2 |
Standard USA (AISI) | 316L |
Composizione Componenti di lega [%] | C: 0 - 0,03 Cr: 16,50 - 18,50 Mn: 0 - 2,00 Mo: 2,00 - 2,50 N: 0 - 0,10 Ni: 10,00 - 13,00 S: 0 - 0,015 (0,030*) Si: 0 - 1,00 P: 0 - 0,045 Resto: Fe |
Tipo di acciaio | A4 |
Densità [g/cm³] | 8,0 |
Rilascio di nichel [µg/(cm² x settimana)] in una soluzione di sudore sintetico (pH4,5) | <0,05 |
Limite di elasticità Rp0,2 [N/mm²] | ≥200 |
Resistenza alla trazione Rm [N/mm²] | 500 - 700 |
Resistenza alla corrosione | - Ottima - Simile a 1.4401, resistente anche alla corrosione intergranulare |
Lavorabilità | media |
Saldabilità | ottima |
altre caratteristiche | - Struttura austenitica non magnetica - Idoneità alla lucidatura meccanica - Idoneità all'elettrolucidatura: ottima - Utilizzabile con temperature da -50 a 550°C |
Usi principali | Applicazioni generiche con sollecitazioni corrosive alte nei seguenti settori: - Industria alimentare: - Soluzioni per piscine - Industria petrolifera - Edilizia - Industria chimica - Tecnologia medica - Aeronautica - Impianti offshore |