Acciaio inossidabile austenitico al cromo-nichel -
Denominazione breve | GX5CrNi19-10 |
Standard USA (AISI) | CF-8 |
Composizione Componenti di lega [%] | C: 0 - 0,07 Cr: 18,00 - 20,00 Cu: 0 - 0,50 Mn: 0 - 1,50 Ni: 8,00 - 11,00 P: 0 - 0,040 S: 0 - 0,030 Si: 0 - 1,50 Resto: Fe |
Tipo di acciaio | A2 |
Densità [g/cm³] | 7,88 |
Rilascio di nichel [µg/(cm² x settimana)] in una soluzione di sudore sintetico (pH4,5) | <0,05 |
Limite di elasticità Rp0,2 [N/mm²] | ≥175 |
Resistenza alla trazione Rm [N/mm²] | 440 - 640 |
Resistenza alla corrosione | - buona(corrispondente a 1.4301) |
Lavorabilità | media |
Saldabilità | buona |
altre caratteristiche | - Struttura prevalentemente austenitica, non magnetica con buona tenacità - Idoneo alla lucidatura meccanica - Idoneità all'elettrolucidatura : da buona a soddisfacente - Utilizzabile con temperature da -50 a 600°C |
Usi principali | - Parti per impianti dell'industria alimentare e delle bevande - Impiego nell'industria chimica (senza contaminazione da cloruro) - Architettura, pompe e valvole, tubi e raccordi, filtropresse |