Denominazione breve | X5CrNi18-10 |
Standard USA (AISI) | 304 |
Composizione Componenti di lega [%] | C: 0 - 0,07 Cr: 17,50 - 19,50 Mn: 0 - 2,00 N: 0 - 0,10 Ni: 8,00 - 10,50 P: 0 - 0,045 S: 0 - 0,015 (0,030*) Si: 0 - 1,00 Resto: Fe |
Tipo di acciaio | A2 |
Densità [g/cm³] | 7,9 |
Rilascio di nichel [µg/(cm² x settimana)] in una soluzione di sudore sintetico (pH4,5) | <0,05 |
Limite di elasticità Rp0,2 [N/mm²] | ≥190 |
Resistenza alla trazione Rm [N/mm²] | 500 - 700 |
Resistenza alla corrosione | - Buona - Resistente alle condizioni ambientali naturali e alle concentrazioni leggere di cloro e sale - Solubilizzato resistente alla corrosione intergranulare |
Lavorabilità alle macchine utensili | media |
Saldabilità | ottima |
altre caratteristiche | - Struttura austenitica non magnetica con buona tenacità - Idoneo alla lucidatura meccanica a specchio - Idoneità all'elettrolucidatura : ottima - Utilizzabile con temperature da -50 a 600°C |
Usi principali | - Con una quota di circa il 33% del mercato dell'acciaio, 1.4301 è il materiale più utilizzato per componenti sottoposti a sollecitazione moderata - Settori industriali - Industria alimentare - Industria petrolifera - Costruzione di contenitori - Architettura ed edilizia - Industria automobilistica - Industria del gioiello |