Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
Lista dei desideri
Prodotti per segnalibri
Ordine diretto

1.4125 Acciaio inox

Acciaio inossidabile martensitico con altissima capacità di indurimento tramite tempra (1.4125)

Denominazione breve

X10CrMo17

Standard USA (AISI)

440C

Composizione

Componenti di lega [%]

C: 0,95 - 1,20

Cr: 16,00 - 18,00

Mn: 0 - 1,00

Mo: 0,40 - 0,80

P: 0 - 0,04

S: 0 - 0,015 (0,030*)

Si: 0 - 1,00

Resto: Fe

Tipo di acciaio

C3

Densità [g/cm³]

7,7

Limite di elasticità

Rp0,2 [N/mm²]

≥600

Resistenza alla trazione

Rm [N/mm²]

≤850

Resistenza alla corrosione

- media

- Resistente all'acqua dolce, al vapore e ai detergenti leggermente aggressivi

Lavorabilità

scarsa

Saldabilità

non idoneo

altre caratteristiche

- Struttura martensitica ferromagnetica priva di nichel

- Acciaio speciale con resistenza all'usura molto elevata

- Temprabile fino a 61HRC (Rm: >2000N/mm²)

- Idoneo alla lucidatura meccanica

- Idoneità all'elettrolucidatura: media

Usi principali

Utilizzato principalmente per apparecchiature e parti soggette a carichi di usura molto elevati e che richiedono un altissimo grado di durezza:

- Lame chirurgiche

- Utensili da taglio chirurgici, inserti per stampi ed elementi attivi nella lavorazione della plastica con materiali da stampaggio chimicamente aggressivi

- Coltelli sagomati e piatti per la lavorazione di alimenti e prodotti ittici

- Parti soggette all'usura protette contro la corrosione