Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
Lista dei desideri
Prodotti per segnalibri
Ordine diretto

1.4034 Acciaio inox

Acciaio al cromo inossidabile martensitico, temprabile (1.4034)

Denominazione breve

X46Cr13

Standard USA (AISI)

420

Composizione

Componenti di lega [%]

C: 0,43 - 0,50
Cr: 12,50 - 14,50
Mn: 0 - 1,00
P: 0 - 0,04
S: 0 - 0,015 (0,030*)
Si: 0 - 1,00
Resto: Fe

Tipo di acciaio

C-

Densità [g/cm³]

7,7

Limite di elasticità

Rp0,2 [N/mm²]

≥600

Resistenza alla trazione

Rm [N/mm²]

≤800
 

Resistenza alla corrosione

- media
- Resistente in mezzi non contenenti cloruro, alle soluzioni alcaline e agli acidi
- Sensibile alla corrosione intergranulare
- Ottima resistenza, trattato termicamente e lucidato

Lavorabilità

scarsa

Saldabilità

scarsa

altre caratteristiche

- Struttura martensitica ferromagnetica priva di nichel

- Temprabile a HRC 55 (Rm:1700-1900N/mm²)

- Può essere lucidato meccanicamente a specchio

- Idoneità per elettrolucidatura: media

Usi principali

- Coltelli da tavola e rotanti

- Rasoi, forbici

- Cuscinetti volventi

- Pattini

- Strumenti chirurgici

- Strumenti di misura

- Prodotti per l'industria medicale e farmaceutica