N. materiale | 1.7262 |
Standard USA (AISI) |
|
Denominazione breve | 15CrMo5 |
Vecchia denominazione |
|
Descrizione | Acciaio da cementazione |
Composizione | C: 0,13 - 0,17 |
Densità [g/cm³] | 7,9 |
Limite di elasticità | >= 440 |
Resistenza alla trazione | 640 - 930 |
Allungamento a rottura | >= 11 |
Truciolabilità | molto buona |
Saldabilità | idoneo |
Trattamento termico | possibile |
Altre caratteristiche |
|
Applicazioni principali | Sistema di fissaggio forme complesse, piastre di montaggio per sistemi di fissaggio forme complesse |
Questi dati rappresentano dimensioni di riferimento, per la cui correttezza non ci assumiamo alcuna responsabilità. Le caratteristiche dei materiali in acciaio inox dipendono in massima parte dalla loro manipolazione termica e/o meccanica.